您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Halder
Created: 13.12.2008
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23330. - Vertical Toggle Clamp with vertical base
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23330. Vertical Toggle Clamp with vertical base
Powered by
CAD模型選擇
{halder/normalien/spannelemente/eh_23330_senk_spann_senk_fuss/eh_23330_15_asmtab.prj},{NB=23330.0014Senkrechtspanner_(018)},{BESTNR=23330.0014},{NG=4},{HANDGRIFF=blau},{VERSCLR=4},{VERSAS=845},{D1=7.5},{AS=M 8 x 45},{B1=27},{B2=8},{B3=6},{H1=200.0},{H2=48},{H3=18},{H4MIN=16.5},{H4MAX=25.0},{H5=41.0},{H6=-},{VB=18},{L1=112},{L2=114},{L3=79},{L4=19},{L5=36},{L6=7.5},{L7=20.0},{L8=40},{F1=1.2},{F2=2.5},{WB=0},{W1=105},{W2=60},{TMIN=-10},{TMAX=80},{G=417},{E=36},{GR=3},{CTN=84662020},{EAN=4020772013004},{PPATH=eh_23330_15_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTNR
NG
D1
AS
B1
B2
B3
H1
H2
H3
H4MIN
H4MAX
H5
H6
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
F1
F2
TMIN
TMAX
G
23330.0013 Vertical Toggl...
23330.0013
3
5.5
M 6 x 35
21
6
5
144.5
38
12
11.5
19.5
28.5-32
30
78
80
52
11
25
6.0
20.0
32
0.8
1.2
-10
80
197
23330.0014 Vertical Toggl...
23330.0014
4
7.5
M 8 x 45
27
8
6
200.0
48
18
16.5
25.0
41.0
-
112
114
79
19
36
7.5
20.0
40
1.2
2.5
-10
80
417
23330.0015 Vertical Toggl...
23330.0015
5
8.6
M 8 x 65
35
10
8
244.0
65
20
16.5
45.5
55.5
-
141
130
101
16
54
13.0
32.0
53
1.7
3.0
-10
80
689
23330.0016 Vertical Toggl...
23330.0016
6
8.5
M12 x 80
36
14
10
301.0
77
25
18.0
49.0
66.0
64
195
183
140
35
72
9.5
45.0
65
3.0
5.0
-10
80
1511
23330.0017 Vertical Toggl...
23330.0017
7
13.0
M12 x 110
39
14
10
369.0
117
30
33.0
90.5
102.0
-
231
206
165
28
89
24.5
50.5
90
3.4
5.5
-10
80
2420
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處