피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24500. - Tommy Screws with moveable pin, DIN 6306 / without Thrust Pad, form D
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24500. Tommy Screws, DIN 6306 with moveable pin
without thrust pad, form D
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2450a/eh_2450/eh_2450_assmtab.prj},{NB=EH 24500.0013 Knebelschraube},{BESTNR=24500.0013},{BESTNR1=2450.013},{AUS=ohne Druckstueck, Form D},{D1=M12},{L1=60},{D2=20},{D3=10},{D4=8.0},{L2=35},{L3=100},{L4=50},{G=161},{D1A=12},{DK=10.2},{Z1=10},{Z2=4.5},{R=6},{D7=25},{D8=18},{D5=7.2},{H1=13},{H2=6},{L5=4.5},{D9=13},{L9=8},{L8=9},{F=1.00},{PPATH=eh_2450_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
AUS
D1
L1
D2
D3
D4
L2
L3
L4
G
24500.0008 Tommy Screw
24500.0008
without thrust pad, form ...
M8
40
14
6
6.0
25
60
32
41
24500.0009 Tommy Screw
24500.0009
without thrust pad, form ...
M8
50
14
6
6.0
25
60
42
45
24500.0010 Tommy Screw
24500.0010
without thrust pad, form ...
M10
40
18
8
8.0
32
80
30
91
24500.0011 Tommy Screw
24500.0011
without thrust pad, form ...
M10
50
18
8
8.0
32
80
40
95
24500.0012 Tommy Screw
24500.0012
without thrust pad, form ...
M12
50
20
10
8.0
35
100
40
154
24500.0013 Tommy Screw
24500.0013
without thrust pad, form ...
M12
60
20
10
8.0
35
100
50
161
24500.0016 Tommy Screw
24500.0016
without thrust pad, form ...
M16
55
24
13
12.0
40
120
45
330
24500.0017 Tommy Screw
24500.0017
without thrust pad, form ...
M16
70
24
13
12.0
40
120
60
318
24500.0018 Tommy Screw
24500.0018
without thrust pad, form ...
M16
90
24
13
12.0
40
120
80
345
24500.0020 Tommy Screw
24500.0020
without thrust pad, form ...
M20
55
30
16
15.5
45
140
45
522
24500.0021 Tommy Screw
24500.0021
without thrust pad, form ...
M20
70
30
16
15.5
45
140
60
551
24500.0022 Tommy Screw
24500.0022
without thrust pad, form ...
M20
90
30
16
15.5
45
140
80
593
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.