피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23050. - Conical Seats DIN 6319, form D
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23050. Spherical Washers/ Conical Seats, DIN 6319
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2305/eh2305ke_form_d.prj},{NB=EH 23050.0127 Kegelpfanne},{BESTNR=23050.0127},{BESTNRX=2305.127},{AUS=Einsatzstahl},{D2=31.5},{D4=50},{D5=43.0},{H3=10.5},{FBO=27},{BELA=221},{DM=1021},{G=90.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
AUS
D2
D4
D5
H3
FBO
BELA
DM
G
23050.0106 Conical Seat
23050.0106
Case-hardened steel
7.1
12
11.0
2.8
6
9
10
1.4
23050.0108 Conical Seat
23050.0108
Case-hardened steel
9.6
17
14.5
3.5
8
17
25
3.7
23050.0110 Conical Seat
23050.0110
Case-hardened steel
12.0
21
18.5
4.2
10
26
46
6.5
23050.0112 Conical Seat
23050.0112
Case-hardened steel
14.2
24
20.0
5.0
12
38
82
10.0
23050.0114 Conical Seat
23050.0114
Case-hardened steel
16.5
28
24.8
5.6
14
53
130
14.4
23050.0116 Conical Seat
23050.0116
Case-hardened steel
19.0
30
26.0
6.2
16
73
206
18.0
23050.0120 Conical Seat
23050.0120
Case-hardened steel
23.2
36
31.0
7.5
20
117
407
30.0
23050.0122 Conical Seat
23050.0122
Case-hardened steel
26.0
40
34.0
8.5
22
146
542
44.0
23050.0124 Conical Seat
23050.0124
Case-hardened steel
28.0
44
37.0
9.5
24
168
698
61.0
23050.0127 Conical Seat
23050.0127
Case-hardened steel
31.5
50
43.0
10.5
27
221
1021
90.0
23050.0130 Conical Seat
23050.0130
Case-hardened steel
35.0
56
49.0
12.0
30
269
1355
124.0
23050.0133 Conical Seat
23050.0133
Case-hardened steel
38.5
62
55.0
14.0
33
326
1969
180.0
23050.0136 Conical Seat
23050.0136
Case-hardened steel
42.0
68
60.0
15.0
36
394
2372
230.0
23050.0139 Conical Seat
23050.0139
Case-hardened steel
45.0
75
67.0
17.0
29
460
3276
339.0
23050.0142 Conical Seat
23050.0142
Case-hardened steel
49.0
78
70.0
18.0
42
542
3802
360.0
23050.0148 Conical Seat
23050.0148
Case-hardened steel
56.0
92
82.0
22.0
48
714
5730
640.0
23050.0152 Conical Seat
23050.0152
Case-hardened steel
60.0
96
85.0
24.0
52
832
7876
740.0
23050.0156 Conical Seat
23050.0156
Case-hardened steel
65.0
103
93.0
25.0
56
960
9793
900.0
23050.0160 Conical Seat
23050.0160
Case-hardened steel
70.0
112
102.0
28.0
60
1122
12219
1165.0
23050.0164 Conical Seat
23050.0164
Case-hardened steel
75.0
120
110.0
30.0
64
1269
14762
1430.0
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.