피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22050. Spring Plungers - Spring plungers with ceramic ball and slot
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22050. Spring Plungers with ceramic ball and slot
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/22050_kug_keram/22050_kug_asmtab.prj},{NB=EH 22050.1416 federndes Druckstueck (3.5)},{BESTNR=22050.1416},{S=3.5},{AUS=rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft},{D1=M16},{D2=10.0},{L=24},{S1=3.5},{N=2.0},{F1=41.0},{F2=86.0},{G=19.8},{FUNC=},{NDM=16},{PPATH=22050_kug_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
AUS
D1
D2
L
N
F1
F2
G
22050.1404 Spring Plunger
22050.1404
Stainless steel A4, stand...
M4
2.5
9
0.6
8.5
14.0
0.4
22050.1405 Spring Plunger
22050.1405
Stainless steel A4, stand...
M5
3.0
12
0.8
8.0
14.0
0.9
22050.1406 Spring Plunger
22050.1406
Stainless steel A4, stand...
M6
3.5
14
1.0
11.0
18.0
1.6
22050.1408 Spring Plunger
22050.1408
Stainless steel A4, stand...
M8
4.5
16
1.2
18.0
31.0
3.5
22050.1410 Spring Plunger
22050.1410
Stainless steel A4, stand...
M10
6.0
19
1.5
24.0
45.0
6.2
22050.1412 Spring Plunger
22050.1412
Stainless steel A4, stand...
M12
8.0
22
2.0
26.0
49.0
9.8
22050.1416 Spring Plunger
22050.1416
Stainless steel A4, stand...
M16
10.0
24
2.0
41.0
86.0
19.8
22050.1604 Spring Plunger
22050.1604
Stainless steel A4, stand...
M4
2.5
9
0.6
12.0
18.0
0.5
22050.1605 Spring Plunger
22050.1605
Stainless steel A4, heavy...
M5
3.0
12
0.8
15.0
22.0
1.1
22050.1606 Spring Plunger
22050.1606
Stainless steel A4, heavy...
M6
3.5
14
1.0
19.0
28.0
1.8
22050.1608 Spring Plunger
22050.1608
Stainless steel A4, heavy...
M8
4.5
16
1.2
36.0
62.0
3.4
22050.1610 Spring Plunger
22050.1610
Stainless steel A4, heavy...
M10
6.0
19
1.5
57.0
104.0
6.1
22050.1612 Spring Plunger
22050.1612
Stainless steel A4, heavy...
M12
8.0
22
2.0
61.0
110.0
9.8
22050.1616 Spring Plunger
22050.1616
Stainless steel A4, heavy...
M16
10.0
24
2.0
68.0
142.0
19.8
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.