피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22150. - Lateral Plungers, smooth, with seal
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22150. Lateral Plungers, smooth, with sealing
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2215_2/eh_2215_2_assmtab.prj},{NB=EH 22150.0141 Seitendruckstueck (0)},{BESTNR=22150.0141},{BESTNR1=2215.141},{AUS=Stahl/Standard-Federkraft},{D1=16},{D2=10},{F=200},{L1=18},{L2=16.4},{S=0},{X1=-},{X2=-},{X3=-},{X4=-},{X5=-},{X6=3.1},{G=15.2},{VERS=14.000},{S1=1.6},{PPATH=eh_2215_2_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Arresting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
AUS
D1
D2
F
L1
L2
X1
X2
X3
X4
X5
X6
G
22150.0110 Lateral Plunge...
22150.0110
Steel/light spring load
6
3
10
7
3.7
0.8
1
1
1
1
1
0.6
22150.0120 Lateral Plunge...
22150.0120
Steel/light spring load
10
5
20
12
6.0
-
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
2.6
22150.0125 Lateral Plunge...
22150.0125
Steel/light spring load
10
6
40
12
10.0
-
-
-
1.7
1.9
1.9
3.4
22150.0130 Lateral Plunge...
22150.0130
Steel/light spring load
12
8
50
14
13.0
-
-
-
-
2.5
2.7
7.0
22150.0140 Lateral Plunge...
22150.0140
Steel/light spring load
16
10
100
18
16.4
-
-
-
-
-
3.1
15.0
22150.0111 Lateral Plunge...
22150.0111
Steel/standard spring loa...
6
3
20
7
3.7
0.8
1
1
1
1
1
0.6
22150.0121 Lateral Plunge...
22150.0121
Steel/standard spring loa...
10
5
50
12
6.0
-
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
2.9
22150.0126 Lateral Plunge...
22150.0126
Steel/standard spring loa...
10
6
75
12
10.0
-
-
-
1.7
1.9
1.9
3.7
22150.0131 Lateral Plunge...
22150.0131
Steel/standard spring loa...
12
8
100
14
13.0
-
-
-
-
2.5
2.7
7.3
22150.0141 Lateral Plunge...
22150.0141
Steel/standard spring loa...
16
10
200
18
16.4
-
-
-
-
-
3.1
15.2
22150.0112 Lateral Plunge...
22150.0112
Steel/heavy spring load
6
3
40
7
3.7
0.8
1
1
1
1
1
0.6
22150.0122 Lateral Plunge...
22150.0122
Steel/heavy spring load
10
5
100
12
6.0
-
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
3.1
22150.0127 Lateral Plunge...
22150.0127
Steel/heavy spring load
10
6
150
12
10.0
-
-
-
1.7
1.9
1.9
3.8
22150.0132 Lateral Plunge...
22150.0132
Steel/heavy spring load
12
8
200
14
13.0
-
-
-
-
2.5
2.7
7.4
22150.0142 Lateral Plunge...
22150.0142
Steel/heavy spring load
16
10
300
18
16.4
-
-
-
-
-
3.1
15.6
22150.0150 Lateral Plunge...
22150.0150
Thermoplastic / light spr...
6
3
10
7
4.0
0.8
1
1
1
1
1
0.4
22150.0160 Lateral Plunge...
22150.0160
Thermoplastic / light spr...
10
5
20
12
6.0
-
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
1.3
22150.0165 Lateral Plunge...
22150.0165
Thermoplastic / light spr...
10
6
40
12
10.0
-
-
-
1.7
1.9
1.9
1.5
22150.0170 Lateral Plunge...
22150.0170
Thermoplastic / light spr...
12
8
50
14
13.0
-
-
-
-
2.5
2.7
3.0
22150.0180 Lateral Plunge...
22150.0180
Thermoplastic / light spr...
16
10
100
18
16.4
-
-
-
-
-
3.1
6.7
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.