피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22390. - Ball Lock Pins, self-locking, with standard handle, titanium
Halder
Aviation
Metric Ball Lock Pins
EH 22390. Ball Lock Pins, self-locking, with standard handle, titanium
Powered by
CAD모델 선택
{halder/luftfahrt/metrische_kugelsperrbolzen/eh_22390/eh_22390.prj},{NB=22390.0036 Kugelsperrbolzen},{BESTNR=22390.0036},{BESTNR1=2239.036},{D1=8},{L1=30},{D2=9.6},{D3=14},{L2=8.2},{L3=33.1},{H11=8},{SG=43},{TEMP=400},{G=21},{VERS=2.000},{RK=0.300},{RG=30.000},{D3X=14.000},{D4=11.600},{D5=11.600},{D8=10.000},{D9=10.000},{D10=8.330},{DK=7.000},{F=B},{Z1=19.000},{XX=0.200},{Z2=1.200},{Z4=2.600},{Z5=1.900},{Z6=1.000},{Z7=6.100},{Z10=27.000},{Z11=0.500},{L5=3.000},{L6=2.500},{L7=0.000},{L8=0.000},{L14=6.870},{L10=13.480},{L11=15.660},{L12=3.990},{R1=0.910},{L13=24.610},{L15=6.100},{L16=13.830},{H1=1.200},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
D1
L1
D2
D3
L2
L3
H11
SG
TEMP
G
22390.0022 Ball Lock Pin
22390.0022
6
10
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
7
22390.0024 Ball Lock Pin
22390.0024
6
20
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
8
22390.0026 Ball Lock Pin
22390.0026
6
30
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
9
22390.0028 Ball Lock Pin
22390.0028
6
40
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
10
22390.0030 Ball Lock Pin
22390.0030
6
50
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
11
22390.0034 Ball Lock Pin
22390.0034
8
20
9.6
14
8.2
33.1
8
43
400
19
22390.0036 Ball Lock Pin
22390.0036
8
30
9.6
14
8.2
33.1
8
43
400
21
22390.0038 Ball Lock Pin
22390.0038
8
40
9.6
14
8.2
33.1
8
43
400
23
22390.0040 Ball Lock Pin
22390.0040
8
50
9.6
14
8.2
33.1
8
43
400
25
22390.0044 Ball Lock Pin
22390.0044
10
20
12.0
14
9.6
33.1
10
43
400
23
22390.0046 Ball Lock Pin
22390.0046
10
30
12.0
14
9.6
26.2
10
69
400
26
22390.0048 Ball Lock Pin
22390.0048
10
40
12.0
14
9.6
26.2
10
69
400
29
22390.0050 Ball Lock Pin
22390.0050
10
50
12.0
14
9.6
26.2
10
69
400
32
22390.0052 Ball Lock Pin
22390.0052
10
60
12.0
14
9.6
26.2
10
69
400
36
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.