피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23185. - Straight Clamps slotted, with adjustable counter piece, with stud with internal hexagon
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23185. Clamps, slotted, with adjustable counter piece, with stud with internal hexagon
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23185_spann_mit_stiftsch_inngew/eh_23185_asmtab.prj},{NB=EH 23185.0318 Spanneisen (34.1)},{BESTNR=23185.0318},{D1=21},{D2=M16},{L4=160},{H1=34.1},{H2=30},{A1=42},{A2=20},{A3=27},{B1=62},{B2=30},{L1=187},{L2=44},{L3=44},{S=14},{SW1=24},{SW2=4},{SK=60},{G=2575},{H1Y=34.100},{H1X=40},{VERS=7},{PPATH=eh_23185_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
D1
D2
L4
H2
A1
A2
A3
B1
B2
L1
L2
L3
S
SW1
SW2
SK
G
23185.0312 Clamp
23185.0312
13
M12
100
18
27
12
17
44
30
115
25
30
11
18
4
30
765
23185.0313 Clamp
23185.0313
13
M12
125
18
27
12
17
44
30
115
25
30
11
18
4
30
785
23185.0314 Clamp
23185.0314
17
M12
125
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
18
4
40
1630
23185.0315 Clamp
23185.0315
17
M12
160
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
18
4
40
1660
23185.0316 Clamp
23185.0316
17
M16
125
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
24
4
40
1765
23185.0317 Clamp
23185.0317
17
M16
160
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
24
4
40
1810
23185.0318 Clamp
23185.0318
21
M16
160
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
24
4
60
2575
23185.0319 Clamp
23185.0319
21
M16
200
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
24
4
60
2620
23185.0320 Clamp
23185.0320
21
M20
160
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
30
5
60
2750
23185.0321 Clamp
23185.0321
21
M20
200
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
30
5
60
2835
23185.0322 Clamp
23185.0322
25
M20
200
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
30
5
75
4210
23185.0323 Clamp
23185.0323
25
M20
250
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
30
5
75
4315
23185.0324 Clamp
23185.0324
25
M24
200
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
36
5
75
4525
23185.0325 Clamp
23185.0325
25
M24
250
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
36
5
75
4680
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.