피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23185. - Support Extension for straight clamps, slotted, with adjustable counter piece
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23185. Support Extension, for straight clamps, slotted
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23185_stver_spann_gegenst/eh_23185_stver_spann_gegenst_asmtab.prj},{NB=EH 23185.0413 Stuetzverlaengerung fuer Spanneisen (10)},{BESTNR=23185.0413},{D1=M12},{L=94},{D2=36},{D3=M5},{D4=54},{H1=10},{H2=10},{A=16},{B=42},{K=35},{SPANN=17},{G=380},{H2X=10},{H2XX=80},{PPATH=eh_23185_stver_spann_gegenst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
D1
L
D2
D3
D4
H1
A
B
K
SPANN
G
23185.0410 Support Extens...
23185.0410
M10
39
30
M5
44
8
10
30
30
13
140
23185.0412 Support Extens...
23185.0412
M12
49
36
M5
54
10
16
42
35
17
350
23185.0413 Support Extens...
23185.0413
M12
94
36
M5
54
10
16
42
35
17
380
23185.0416 Support Extens...
23185.0416
M16
55
42
M5
60
13
20
50
40
21
570
23185.0417 Support Extens...
23185.0417
M16
90
42
M5
60
13
20
50
40
21
610
23185.0420 Support Extens...
23185.0420
M20
69
50
M6
70
16
25
50
50
25
925
23185.0421 Support Extens...
23185.0421
M20
109
50
M6
70
16
25
50
50
25
1000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.