您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Halder
Created: 13.12.2008
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23280. - Stops
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23280. Stops cylindrical
Powered by
CAD模型選擇
{halder/normalien/spannelemente/eh_2328/eh_2328_1_assmtab.prj},{NB=EH 23280.0116 Anschlagstueck},{BESTNR=23280.0116},{BESTNRX=2328.116},{B=16},{AUS=kurz},{L1X=25},{L1K=25},{L1L=-},{L1T=±0.01},{A=16},{D1=32},{H=8},{L2=10},{SCH=M8x45},{DSX=9.0},{G=220},{L3=35.0},{D2=30.0},{D3=14.0},{D=13.0},{SW=6.0},{F=0.5},{S1=20.0},{SD=8.0},{DK=6.466},{BV=25.0},{SD1=6.647},{LSCH=45.0},{K=8.0},{PPATH=eh_2328_1_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTNR
B
AUS
L1K
L1L
A
D1
H
L2
SCH
G
23280.0110 Stop
23280.0110
10
short
15
-
10
20
6
8
M6x25
50
23280.0210 Stop
23280.0210
10
long
-
25
10
20
6
8
M6x35
75
23280.0112 Stop
23280.0112
12
short
15
-
12
20
6
8
M6x25
55
23280.0212 Stop
23280.0212
12
long
-
25
12
20
6
8
M6x35
81
23280.0114 Stop
23280.0114
14
short
25
-
14
32
8
9
M8x35
200
23280.0214 Stop
23280.0214
14
long
-
50
14
32
8
9
M8x60
355
23280.0116 Stop
23280.0116
16
short
25
-
16
32
8
10
M8x45
220
23280.0216 Stop
23280.0216
16
long
-
50
16
32
8
10
M8x70
375
23280.0118 Stop
23280.0118
18
short
25
-
18
40
10
15
M10x50
360
23280.0218 Stop
23280.0218
18
long
-
50
18
40
10
15
M10x75
600
23280.0122 Stop
23280.0122
22
short
25
-
20
40
14
15
M10x55
410
23280.0222 Stop
23280.0222
22
long
-
50
20
40
14
15
M10x80
650
23280.0128 Stop
23280.0128
28
short
25
-
22
46
16
20
M12x60
630
23280.0228 Stop
23280.0228
28
long
-
50
22
46
16
20
M12x90
950
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處