피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24470. - Clamping Levers DIN 99 / with thread
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24470. Clamping Levers, DIN 99
slanted, with threaded bore, form N
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2447/eh_2447_3/eh_2447_3.prj},{NB=EH 24470.0316 Kegelgriff},{BESTNR=24470.0316},{BESTNR1=2447.316},{AUS=schraeg mit Gewinde, Form N},{L1=160},{A=12.5},{B=31.0},{D1=25},{D2=M20},{D3=40},{H=75.7},{G=560},{DK=17.294},{D5=20},{D6=18},{L2=152},{KX=0.26},{KY=3.34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
AUS
L1
A
B
D1
D2
D3
H
G
24470.0305 Clamping Lever
24470.0305
slanted, with threaded bo...
50
4.0
9.5
8
M6
12
24.0
17
24470.0306 Clamping Lever
24470.0306
slanted, with threaded bo...
63
5.0
12.5
10
M8
16
30.5
39
24470.0308 Clamping Lever
24470.0308
slanted, with threaded bo...
80
6.0
15.0
13
M10
20
38.0
74
24470.0310 Clamping Lever
24470.0310
slanted, with threaded bo...
100
7.5
19.0
16
M12
25
47.0
145
24470.0312 Clamping Lever
24470.0312
slanted, with threaded bo...
125
10.0
25.0
20
M16
32
59.5
289
24470.0316 Clamping Lever
24470.0316
slanted, with threaded bo...
160
12.5
31.0
25
M20
40
75.7
560
24470.0320 Clamping Lever
24470.0320
slanted, with threaded bo...
200
18.0
41.0
32
M24
50
97.0
1133
24470.0405 Clamping Lever
24470.0405
slanted, with threaded bo...
50
4.0
9.5
8
M6
12
24.0
17
24470.0406 Clamping Lever
24470.0406
slanted, with threaded bo...
63
5.0
12.5
10
M8
16
30.5
38
24470.0408 Clamping Lever
24470.0408
slanted, with threaded bo...
80
6.0
15.0
13
M10
20
38.0
74
24470.0410 Clamping Lever
24470.0410
slanted, with threaded bo...
100
7.5
19.0
16
M12
25
47.0
142
24470.0412 Clamping Lever
24470.0412
slanted, with threaded bo...
125
10.0
25.0
20
M16
32
59.5
297
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.