피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24590. - Handwheels DIN 950 light-metal / with keyway, with fixed handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24590. Handwheels, DIN 950 light metal
with keyway, with fixed handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2459/eh_2459_4/eh_2459_4.prj},{NB=EH 24590.0550 Handrad},{BESTNR=24590.0550},{BESTNRX=2459.550},{AUS=mit Nut, mit festem Griff EH 2445, montiert, form N-F/G, klein},{D1=400},{D2=30},{D3=65},{L1=38},{L2=25},{AA=5},{ZB=36},{G=2950},{B3=8},{T=33.3},{D5=80},{H1=34},{H2=30},{B1=37},{A=50},{C=12},{E=171},{B2=26},{R5=16.0},{F=f3},{ID=2445036},{ROT=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
AUS
D1
D2
D3
L1
L2
AA
ZB
G
B3
T
24590.0500 Handwheel
24590.0500
with keyway, with fixed h...
80
10
24
16
13
3
16
170
3
11.4
24590.0505 Handwheel
24590.0505
with keyway, with fixed h...
100
10
26
17
16
3
16
220
3
11.4
24590.0510 Handwheel
24590.0510
with keyway, with fixed h...
125
12
28
18
18
3
20
350
4
13.8
24590.0515 Handwheel
24590.0515
with keyway, with fixed h...
140
14
30
19
20
3
20
420
5
16.3
24590.0520 Handwheel
24590.0520
with keyway, with fixed h...
160
14
32
20
20
3
25
590
5
16.3
24590.0530 Handwheel
24590.0530
with keyway, with fixed h...
200
18
38
24
21
3
25
1040
6
20.8
24590.0540 Handwheel
24590.0540
with keyway, with fixed h...
250
22
45
28
22
5
32
1635
6
24.8
24590.0545 Handwheel
24590.0545
with keyway, with fixed h...
315
26
53
33
23
5
32
2285
8
29.3
24590.0550 Handwheel
24590.0550
with keyway, with fixed h...
400
30
65
38
25
5
36
2950
8
33.3
24590.0501 Handwheel
24590.0501
with keyway, with fixed h...
80
12
24
16
13
3
16
170
4
13.8
24590.0506 Handwheel
24590.0506
with keyway, with fixed h...
100
12
26
17
16
3
16
220
4
13.8
24590.0511 Handwheel
24590.0511
with keyway, with fixed h...
125
14
28
18
18
3
20
350
5
16.3
24590.0516 Handwheel
24590.0516
with keyway, with fixed h...
140
16
30
19
20
3
20
420
5
18.3
24590.0521 Handwheel
24590.0521
with keyway, with fixed h...
160
16
32
20
20
3
25
590
5
18.3
24590.0531 Handwheel
24590.0531
with keyway, with fixed h...
200
22
38
24
21
3
25
1040
6
24.8
24590.0541 Handwheel
24590.0541
with keyway, with fixed h...
250
26
45
28
22
5
32
1635
8
29.3
24590.0546 Handwheel
24590.0546
with keyway, with fixed h...
315
30
53
33
23
5
32
2285
8
33.3
24590.0551 Handwheel
24590.0551
with keyway, with fixed h...
400
34
65
38
25
5
36
2950
10
37.3
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.