피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24610. - Spoked Handwheels light metal / with keyway, with cylindrical handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24610. Spoked Handwheels light metal
with keyway, with cylindrical handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2461/eh_2461_1/eh_2461_1.prj},{NB=EH 24610.0340 Scheibenhandrad},{BESTNR=24610.0340},{BESTNR1=2461.340},{AUS=mit Nut, mit Zylindergriff EH 2453., klein},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{B=23.0},{L1=28},{L2=51},{ZZ=28 x M 10},{B3=6},{T=24.8},{G=1585},{L3=50.000},{B2=25},{F=Dk},{ID=2453060},{D4=28},{D1X=28.000},{D2AX=10.000},{D3X=13.000},{D4X=22.000},{DKX=8.160},{L1X=90.000},{L2X=16.000},{L3X=32.000},{RX=40.000},{R1X=1.500},{R2X=4.000},{SWX=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
AUS
D1
D2
D3
B
L1
L2
ZZ
B3
T
G
24610.0310 Disk-Type Hand...
24610.0310
with keyway, with cylindr...
125
12
31
15.0
18
33
23 x M 8
4
13.8
390
24610.0315 Disk-Type Hand...
24610.0315
with keyway, with cylindr...
140
14
36
16.5
19
36
23 x M 8
5
16.3
490
24610.0320 Disk-Type Hand...
24610.0320
with keyway, with cylindr...
160
14
36
18.0
20
39
26 x M 10
5
16.3
645
24610.0330 Disk-Type Hand...
24610.0330
with keyway, with cylindr...
200
18
42
20.5
24
45
26 x M 10
6
20.8
1000
24610.0340 Disk-Type Hand...
24610.0340
with keyway, with cylindr...
250
22
48
23.0
28
51
28 x M 10
6
24.8
1585
24610.0311 Disk-Type Hand...
24610.0311
with keyway, with cylindr...
125
14
31
15.0
18
33
23 x M 8
5
16.3
390
24610.0316 Disk-Type Hand...
24610.0316
with keyway, with cylindr...
140
16
36
16.5
19
36
23 x M 8
5
18.3
490
24610.0321 Disk-Type Hand...
24610.0321
with keyway, with cylindr...
160
16
36
18.0
20
39
26 x M 10
5
18.3
645
24610.0331 Disk-Type Hand...
24610.0331
with keyway, with cylindr...
200
20
42
20.5
24
45
26 x M 10
6
22.8
1000
24610.0341 Disk-Type Hand...
24610.0341
with keyway, with cylindr...
250
26
48
23.0
28
51
28 x M 10
8
29.3
1585
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.