피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 2B150. - Lateral Plunger with plastic spring and pin - INCH
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 2B150. Lateral Plungers with plastic spring and pin - INCH
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2b150_2/eh_2b150_assmtab.prj},{NB=EH 2B150.0326 Seitendruckstueck (0)},{BESTNR=2B150.0326},{BESTNR1=2B150.326},{AUS=Rostfreier Stahl/Standard-Federkraft},{D1=7/16},{D1X=0.438},{D2=0.236},{F=6.7},{L1=0.374},{L2=0.406},{S=0},{D=0.438},{TMAX=100},{G=0.124},{VERS=18.000},{S1=0.040},{PPATH=../eh_2b150_2/eh_2b150_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Arresting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
AUS
D1
D2
F
L1
L2
D
TMAX
G
2B150.0210 Lateral Plunge...
2B150.0210
Steel/light spring load
1/4
0.118
2.2
0.295
0.145
0.250
100
0.021
2B150.0220 Lateral Plunge...
2B150.0220
Steel/light spring load
7/16
0.197
6.7
0.374
0.287
0.438
100
0.096
2B150.0225 Lateral Plunge...
2B150.0225
Steel/light spring load
7/16
0.236
4.4
0.374
0.406
0.438
100
0.121
2B150.0211 Lateral Plunge...
2B150.0211
Steel/standard spring loa...
1/4
0.118
4.4
0.295
0.145
0.250
100
0.021
2B150.0221 Lateral Plunge...
2B150.0221
Steel/standard spring loa...
7/16
0.197
13.5
0.374
0.287
0.368
100
0.092
2B150.0226 Lateral Plunge...
2B150.0226
Steel/standard spring loa...
7/16
0.236
6.7
0.374
0.406
0.438
100
0.121
2B150.0230 Lateral Plunge...
2B150.0230
Steel/standard spring loa...
1/2
0.315
11.1
0.553
0.515
0.500
100
0.264
2B150.0240 Lateral Plunge...
2B150.0240
Steel/standard spring loa...
5/8
0.394
18.0
0.675
0.678
0.625
100
0.535
2B150.0222 Lateral Plunge...
2B150.0222
Steel/heavy spring load
7/16
0.197
20.0
0.374
0.287
0.438
100
0.096
2B150.0227 Lateral Plunge...
2B150.0227
Steel/heavy spring load
7/16
0.236
13.5
0.374
0.406
0.438
100
0.124
2B150.0231 Lateral Plunge...
2B150.0231
Steel/heavy spring load
1/2
0.315
22.2
0.553
0.515
0.500
100
0.267
2B150.0241 Lateral Plunge...
2B150.0241
Steel/heavy spring load
5/8
0.394
36.0
0.675
0.678
0.625
100
0.535
2B150.0310 Lateral Plunge...
2B150.0310
Stainless steel/light spr...
1/4
0.118
2.2
0.295
0.145
0.250
100
0.021
2B150.0320 Lateral Plunge...
2B150.0320
Stainless steel/light spr...
7/16
0.197
6.7
0.374
0.287
0.438
100
0.096
2B150.0325 Lateral Plunge...
2B150.0325
Stainless steel/light spr...
7/16
0.236
4.4
0.374
0.406
0.438
100
0.124
2B150.0311 Lateral Plunge...
2B150.0311
Stainless steel/standard ...
1/4
0.118
4.4
0.295
0.145
0.250
100
0.021
2B150.0321 Lateral Plunge...
2B150.0321
Stainless steel/standard ...
7/16
0.197
13.5
0.374
0.287
0.438
100
0.092
2B150.0326 Lateral Plunge...
2B150.0326
Stainless steel/standard ...
7/16
0.236
6.7
0.374
0.406
0.438
100
0.124
2B150.0330 Lateral Plunge...
2B150.0330
Stainless steel/standard ...
1/2
0.315
11.1
0.553
0.515
0.500
100
0.246
2B150.0340 Lateral Plunge...
2B150.0340
Stainless steel/standard ...
5/8
0.394
18.0
0.675
0.678
0.625
100
0.571
2B150.0322 Lateral Plunge...
2B150.0322
Stainless steel/heavy spr...
7/16
0.197
20.0
0.374
0.287
0.438
100
0.092
2B150.0327 Lateral Plunge...
2B150.0327
Stainless steel/heavy spr...
7/16
0.236
13.5
0.374
0.406
0.438
100
0.124
2B150.0331 Lateral Plunge...
2B150.0331
Stainless steel/heavy spr...
1/2
0.315
22.2
0.553
0.515
0.500
100
0.264
2B150.0341 Lateral Plunge...
2B150.0341
Stainless steel/heavy spr...
5/8
0.394
36.0
0.675
0.678
0.625
100
0.571
2B150.0410 Lateral Plunge...
2B150.0410
Thermoplastic / light spr...
1/4
0.118
2.2
0.295
0.145
0.250
80
0.012
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.